(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de rueda: Tipo de placa fija
· Material de las ruedas: (Nylon)
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda de nailon de tipo fijo estándar clase 600-N (rueda de embalaje), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
603-N
Número de Parte |
---|
603-N |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa fija | Tope | Ninguno | Material de la rueda | Resina de poliamida (nylon 6) |
---|---|---|---|---|---|
Características de la rueda | Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química | Material del cuerpo | Placa de acero laminado en frío (SPCC) |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 603-N de la serie Ruedas - De nylon con placa fija acero laminado en frío, sin freno, clase estándar, serie 600-N..
Número de Parte |
---|
602-N |
605-N |
606-N |
607-N |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente