(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tapón: Con tope de rotación
· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): ③Acero inoxidable 304
· Tipo de orificio de montaje: Agujero circular (cuatro agujeros)
· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: (Nylon)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
106-NS
Número de Parte |
---|
106-NS |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa universal | Tope | Con tope de rotación | Material de la rueda | Resina de poliamida (nylon 6) |
---|---|---|---|---|---|
Características de la rueda | Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química | Material del cuerpo | Placa de acero laminado en frío (SPCC) | Tipo de orificio de montaje | Agujero circular |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 106-NS de la serie Ruedas - De nylon con placa giratoria de acero laminado en frío, freno integrado, clase estándar, serie 100-NS..
Número de Parte |
---|
103-NS |
104-NS |
105-NS |
107-NS |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente