(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De nylon con placa giratoria de acero laminado en frío, sin freno, clase estándar, serie 100-N. (Números de pieza)

Ruedas - De nylon con placa giratoria de acero laminado en frío, sin freno, clase estándar, serie 100-N.
  • Descuento por volumen

· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): ③Acero inoxidable 304
· Tipo de orificio de montaje: Agujero circular (cuatro agujeros)
· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: (Nylon)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

105-N

Número de Parte
105-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje de la rueda H
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P1
(mm)
Dimensión (longitud) L2
(mm)
Dimensión (Ancho) L1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda W
(mm)
Radio de giro r
(mm)
Diámetro del orificio de montaje d
(mm)
Grosor del asiento de montaje t
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.00127.480543670546325576.52.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Material de la rueda Resina de poliamida (nylon 6)
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química Material del cuerpo Placa de acero laminado en frío (SPCC) Tipo de orificio de montaje Agujero circular

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 105-N de la serie Ruedas - De nylon con placa giratoria de acero laminado en frío, sin freno, clase estándar, serie 100-N..

Products like this...

Número de Parte
102-N
103-N
104-N
106-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje de la rueda H
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P1
(mm)
Dimensión (longitud) L2
(mm)
Dimensión (Ancho) L1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda W
(mm)
Radio de giro r
(mm)
Diámetro del orificio de montaje d
(mm)
Grosor del asiento de montaje t
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.0068.655452654374018404.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.0078.465472960425022456.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.0083.367472960425022466.52
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

140.01~220.00156.893543670547525646.52.3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico