(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de cierre - Válvula de cierre de aguja - Serie VNN

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VNN-4D-S
VNN-12MD-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de conexión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

6.35
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo Acero inoxidable 316
Lado de suministro, tipo de conexión Conexión Bl-LOK Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::150 Rango de presión de operación(MPa) ::24.5
Lado de control, tipo de conexión Conexión Bl-LOK

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico