(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca - latón, mordida, tipo B, serie KN

Tuerca - latón, mordida, tipo B, serie KN
  • Descuento por volumen

Un accesorio para tuberías de alta presión de hasta medio diámetro cuando se usa dentro de presiones hidráulicas generales. Para caminos de tuberías hidráulicas sujetos a presión de impacto y vibración.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KN4-B
KN6-B
KN8-B
KN10-B
KN12-B
KN15-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de montaje nominal (partes relacionadas) Nominal (partes relacionadas)
(mm)
Tubo OD aplicable (partes relacionadas)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10X1.2544
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12X1.566
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

14X1.588
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

16X1.51010
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

18X1.51212
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

22X1.51515

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Tuerca Material (componentes relacionados) Latón
Fluidos Aplicables (partes relacionadas) Aceite Tipo de tornillo de montaje (partes relacionadas) M

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico