(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Codos de 90° - latón, mordida, macho BSPT, tipo B, serie KLN

Codos de 90° - latón, mordida, macho BSPT, tipo B, serie KLN
  • Descuento por volumen

Adaptador para tuberías de alta presión de hasta diámetro medio sujeto a presión hidráulica general. Use esta serie para caminos de tuberías hidráulicas que están sujetas a presión de impacto y vibración.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KLN6-R1/4-B
KLN10-R1/4-B
KLN10-R3/8-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tema Nominal Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

61/4B(8A)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Fluido Aplicable Aceite Presión máxima de funcionamiento 14 - MPa
Rango de temperatura de funcionamiento -20::150°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe Forma de conexión Codo
Tipo de rosca de conexión R Tipos Adecuado Tipo de montaje Tipo de mordida
Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño de mm de tubo de cobre Material del tubo Cobre
Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico