(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manguito - latón, mordida, serie KO

Manguito - latón, mordida, serie KO
  • Descuento por volumen

Un accesorio para tuberías de alta presión de hasta un diámetro medio en presiones hidráulicas generales. Úselo con tuberías de hasta una presión de funcionamiento máxima de 3.5 MPa o menos, sin presión de impacto o vibración aplicada, como la de lubricantes, tuberías de grasa o tuberías neumáticas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KO4-B-1
KO6-B-1
KO8-B-1
KO10-B-1
KO12-B-1
KO15-B-1
KO20-B-1
KO25-B-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal (partes relacionadas)
(mm)
Tubo OD aplicable (partes relacionadas)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

44
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

66
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

88
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1212
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1515
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2020
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2525

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Manga Material (componentes relacionados) Latón
Fluidos Aplicables (partes relacionadas) Aceite

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico