(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Adecuado para tuberías de alta presión de hasta un diámetro medio de presión hidráulica general. Úselo con tuberías con una presión de funcionamiento máxima de 3.5 MPa, sin golpes ni vibraciones aplicadas, como las de lubricantes, tuberías de grasa o tuberías neumáticas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
KLN6-R1/4-B-1
Material | Latón | Fluido Aplicable | Aceite |
---|---|---|---|
Presión máxima de funcionamiento | 7 - MPa | Rango de temperatura de funcionamiento | -20~150°C |
Tipo de conección | Tornillo de tubería, tipo de enchufe | Forma de conexión | Codo |
Rosca 1(mm) | 6 | Tipo de rosca de conexión | R |
Tipos | Adecuado | Tipo de montaje | Tipo de mordida |
Tipo de tubería aplicable | Tubo de cobre (general) | Tipo de tamaño de tubo aplicable | Tamaño de mm de tubo de cobre |
Mostrar más | |||
Material del tubo | Cobre | Tema Nominal | 1/4B(8A) |
Tubo aplicable OD 1(mm) | 6 | Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) | de 2.0 Mpa |
Mostrar menos |
Material | Latón | Fluido Aplicable | Aceite | Presión máxima de funcionamiento | 7 - MPa |
---|---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de funcionamiento | -20::150°C | Tipo de conección | Tornillo de tubería, tipo de enchufe | Forma de conexión | Codo |
Rosca 1(mm) | 6 | Tipo de rosca de conexión | R | Tipos | Adecuado |
Tipo de montaje | Tipo de mordida | Tipo de tubería aplicable | Tubo de cobre (general) | Tipo de tamaño de tubo aplicable | Tamaño de mm de tubo de cobre |
Material del tubo | Cobre | Tema Nominal | 1/4B(8A) | Tubo aplicable OD 1(mm) | 6 |
Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) | de 2.0 Mpa |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KLN6-R1/4-B-1 de la serie Codos de 90° - latón, mordida, macho BSPT, tipo B-1, serie KLN.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente