(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Codos de 90° - alta presión, mordida, asiento acampanado de 30°, macho BSPP, serie KLS

Codos de 90° - alta presión, mordida, asiento acampanado de 30°, macho BSPP, serie KLS
  • Descuento por volumen

Adecuado para tuberías de alta presión de hasta un diámetro medio de presión hidráulica general (13.7 MPa ~). El mecanizado de tornillos, la soldadura, el abocinado y la soldadura fuerte no son necesarios, y también se admite la flexión de tuberías.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KLS28-080E

 
Número de Parte
KLS28-080E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbón Fluido Aplicable Aceite Presión máxima de funcionamiento 28 - MPa
Rango de temperatura de funcionamiento -20::250°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe Forma de conexión Codo
Rosca 1(mm) 28 Tipos Adecuado Tipo de montaje Tipo de mordida
Tipo de tubería aplicable Tubo de acero (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño métrico de tubo de acero Material del tubo Acero
Tema Nominal 1B(25A) Tubo aplicable OD 1(mm) 28 Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa
Tuerca M40X1.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KLS28-080E de la serie Codos de 90° - alta presión, mordida, asiento acampanado de 30°, macho BSPP, serie KLS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico