(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Codos de 90° - alta presión, mordida, asiento acampanado de 30°, macho BSPP, serie KLE

Codos de 90° - alta presión, mordida, asiento acampanado de 30°, macho BSPP, serie KLE
  • Descuento por volumen

Un accesorio para tuberías de alta presión de hasta diámetro medio, que trabaja con presiones hidráulicas generales (13.7 MPa ~). No es necesario mecanizar tornillos, soldar, abocinar ni soldar; Las tuberías también se pueden doblar.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KLE12-030E

 
Número de Parte
KLE12-030E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbón Fluido Aplicable Aceite Presión máxima de funcionamiento 40 - MPa
Rango de temperatura de funcionamiento -20::250°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe Forma de conexión Codo
Rosca 1(mm) 12 Tipos Adecuado Tipo de montaje Tipo de mordida
Tipo de tubería aplicable Tubo de acero (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño métrico de tubo de acero Material del tubo Acero
Tema Nominal 3/8B(10A) Tubo aplicable OD 1(mm) 12 Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KLE12-030E de la serie Codos de 90° - alta presión, mordida, asiento acampanado de 30°, macho BSPP, serie KLE.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico