(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Codo - espárrago, alta presión, mordida, macho BSPP, serie KMB

Codo - espárrago, alta presión, mordida, macho BSPP, serie KMB
  • Descuento por volumen

Un accesorio para tuberías de alta presión de hasta diámetro medio, que trabaja con presiones hidráulicas generales (13.7 MPa ~). No es necesario mecanizar tornillos, soldar, abocinar ni soldar; Las tuberías también se pueden doblar.

PDF

 
Número de Parte
KMB08-020E
KMB21-060N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento Rosca 1
(pulgada)
Rosca 1
(mm)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Tema Nominal Nominal A 1 Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

50 - MPa-8Tamaño métrico de tubo de acero1/4B(8A)-8
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

31 - MPa1/2-Tubería de acero tamaño JIS3/4B(20A)1521.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbón Fluido Aplicable Aceite Rango de temperatura de funcionamiento -20::250°C
Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe Forma de conexión Codo Tipos Adecuado
Tipo de montaje Tipo de mordida Tipo de tubería aplicable Tubo de acero (general) Material del tubo Acero
Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico