(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un accesorio para tuberías de alta presión de hasta diámetro medio, que trabaja con presiones hidráulicas generales (13.7 MPa ~). No es necesario mecanizar tornillos, soldar, abocinar ni soldar; Las tuberías también se pueden doblar.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
KSA06-010E |
KSA10-020E |
KSA12-030E |
KSA15-030E |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material | Acero al carbón | Fluido Aplicable | Aceite | Rango de temperatura de funcionamiento | -20::250°C |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de conección | Tornillo de tubería, tipo de enchufe | Forma de conexión | Unión, hilo interior-exterior | Tipo de rosca de conexión | Rc |
Tipos | Adecuado | Tipo de montaje | Tipo de mordida | Tipo de tubería aplicable | Tubo de acero (general) |
Tipo de tamaño de tubo aplicable | Tamaño métrico de tubo de acero | Material del tubo | Acero | Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) | de 2.0 Mpa |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente