(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codos de 90° - mordida, hembra BSPT, serie KLF

Codos de 90° - mordida, hembra BSPT, serie KLF
  • Descuento por volumen

Un accesorio para tuberías de alta presión de hasta diámetro medio, que trabaja con presiones hidráulicas generales (13.7 MPa ~). No es necesario mecanizar tornillos, soldar, abocinar ni soldar; Las tuberías también se pueden doblar.

PDF

 
Número de Parte
KLF10-020E
KLF10-030E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tema Nominal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

3/8B(10A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbón Fluido Aplicable Aceite Presión máxima de funcionamiento 40 - MPa
Rango de temperatura de funcionamiento -20::250°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe Forma de conexión Codo
Rosca 1(mm) 10 Tipo de rosca de conexión Rc Tipos Adecuado
Tipo de montaje Tipo de mordida Tipo de tubería aplicable Tubo de acero (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño métrico de tubo de acero
Material del tubo Acero Tubo aplicable OD 1(mm) 10 Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico