(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de tubería de alta presión Tornillo Juntas SSF Hembra Hembra Tipo C

Accesorios de tubería de alta presión Tornillo Juntas SSF Hembra Hembra Tipo C
  • Descuento por volumen

Racor para tuberías de media y alta presión para presión hidráulica general. Aplicable para programar tuberías.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SSF02-020J
SSF03-030J
SSF04-040J
SSF06-060J
SSF08-080J
SSF10-100J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbón Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Enchufes hembra-macho
Rosca de conexión tipo M1 G (roscado) Rosca de conexión tipo M2 Rc Fluido Aplicable Aceite
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico