(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador para tubería de alta presión Adaptador de tubería atornillada Enchufe SPA con cabeza hexagonal

Adaptador para tubería de alta presión Adaptador de tubería atornillada Enchufe SPA con cabeza hexagonal
  • Descuento por volumen

Un accesorio para tuberías de media y alta presión con presiones hidráulicas generales. Compatible con horarios de tuberías.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SPA01-000J
SPA02-000J
SPA03-000J
SPA04-000J
SPA08-000J
SPA12-000J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

1 1/2B(40A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbón Tipo de conección Paso (Terminal) Forma de conexión Enchufe
Rosca de conexión tipo M1 R Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro Fluido Aplicable Aceite
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico