(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Unión de partición de montaje de tubo modelo de férula doble MDSU

Unión de partición de montaje de tubo modelo de férula doble MDSU
  • Descuento por volumen

Adaptador de tubo de doble virola, unión de partición MDSU hecha por Ihara Science, una empresa con un historial probado en el campo.
· Material: Acero inoxidable.
· Para uso con agua, aire, vapor, productos químicos y aceite.
· Material del tubo aplicable: acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MDSU10MSS
MDSU12MSS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD
(φ)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1065.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1272.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Químico / Aceite
Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros Tipo de conexión: tubo de igual diámetro Uniones de partición Material del tubo Acero inoxidable
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico