(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Reductor de montaje de tubo modelo doble férula MDRE

Reductor de montaje de tubo modelo doble férula MDRE
  • Descuento por volumen

El reductor de accesorios de tubo de doble férula es MDRE fabricado por Ihara Science, que cuenta con un historial probado en accesorios de alta presión que exigen alta calidad.
· Materiales: acero inoxidable
· Fluidos aplicables: agua, aire, vapor, gas, productos químicos y petróleo.
· Materiales de tubo aplicables: acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MDRE6M-4SS

Número de Parte
MDRE6M-4SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Químico / Aceite
Tipo de conección Pipe⇔Pipe, diferentes diámetros Tipo de conexión: tubo de diámetro desigual Reductor Material del tubo Acero inoxidable
Tubo aplicable OD(φ) 6 Tubo OD aplicable (en el caso de diferentes diámetros)(φ) 1/4 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600
Longitud L(mm) 40.1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico