(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Reductor de montaje de tubo de doble férula DRE

Reductor de montaje de tubo de doble férula DRE
  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable
· Tipo de conexión - tubo de diámetro desigual: Reductores
· Material del tubo: Acero inoxidable
· Escribe: Adecuado
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -196:: 600

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DRE4-6SS
DRE6-8SS
DRE6-12SS
DRE8-16SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD
(φ)
Tubo OD aplicable (en el caso de diferentes diámetros)
(φ)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/43/840.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/81/248.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/83/450.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2160.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Químico / Aceite
Tipo de conección Pipe⇔Pipe, diferentes diámetros Tipo de conexión: tubo de diámetro desigual Reductor Material del tubo Acero inoxidable
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico