(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Modelo de doble virola Conexión de tubo Conector hembra MDSA

Modelo de doble virola Conexión de tubo Conector hembra MDSA
  • Descuento por volumen

El conector hembra de accesorios de tubo de doble férula es MDSA fabricado por Ihara Science, que cuenta con un historial probado en accesorios de alta presión que exigen alta calidad.
· Materiales: acero inoxidable
· Fluidos aplicables: agua, aire, vapor, gas, productos químicos y petróleo.
· Materiales de tubo aplicables: acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MDSA8M-R4SS

Número de Parte
MDSA8M-R4SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Químico / Aceite
Tipo de conección Tornillo⇔ Dirección de la tubería Tipo de conexión: rosca, dirección del tubo Unión recta Material del tubo Acero inoxidable
Tubo aplicable OD(φ) 8 Tipo de rosca de conexión Rc Tema Nominal 1/4
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600 Longitud L(mm) 37.8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MDSA8M-R4SS de la serie Modelo de doble virola Conexión de tubo Conector hembra MDSA.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico