(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Modelo de doble virola Conexión de tubo Codo hembra DLF

Modelo de doble virola Conexión de tubo Codo hembra DLF
  • Descuento por volumen

El codo hembra de accesorios de tubo de doble férula es DLF fabricado por Ihara Science, que cuenta con un historial probado en accesorios de alta presión que exigen alta calidad.
· Materiales: acero inoxidable
· Fluidos aplicables: agua, aire, vapor, gas, productos químicos y petróleo.
· Materiales de tubo aplicables: acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DLF4-R4SS
DLF10-R8SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD
(φ)
Tema Nominal Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

1/41/430.0
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

5/81/238.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Químico / Aceite
Tipo de conección Tornillo⇔ Dirección de la tubería Tipo de conexión: rosca, dirección del tubo Codo 90 ° Material del tubo Acero inoxidable
Tipo de rosca de conexión Rc Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico