(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuerca de montaje de tubo de doble férula ADN

Tuerca de montaje de tubo de doble férula ADN
  • Descuento por volumen

La tuerca de accesorios de tubo de doble férula es ADN fabricado por Ihara Science, que cuenta con un historial probado en accesorios de alta presión que exigen alta calidad.
· Materiales: acero inoxidable
· Fluidos aplicables: agua, aire, vapor, gas, productos químicos y petróleo.
· Materiales de tubo aplicables: acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DNA3SS
DNA4SS
DNA5SS
DNA8SS
DNA10SS
DNA12SS
DNA14SS
DNA16SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD
(φ)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3/1611.9
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/412.7
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

5/1613.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/217.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

5/817.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3/417.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

7/817.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

120.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tipo Componentes relacionados Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Químico / Aceite
Tipo de componente relacionado Tuerca Material del tubo Acero inoxidable Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico