(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector del medidor de ajuste de tubo de doble virola DGA

Conector del medidor de ajuste de tubo de doble virola DGA
  • Descuento por volumen

El conector del medidor de accesorios de tubo de doble férula es DGA fabricado por Ihara Science, que cuenta con un historial probado en accesorios de alta presión que exigen alta calidad.
· Materiales: acero inoxidable
· Fluidos aplicables: agua, aire, vapor, gas, productos químicos y petróleo.
· Materiales de tubo aplicables: acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DGA4-G6SS
DGA6-G6SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD
(φ)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/441.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/840.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Químico / Aceite
Tipo de conección Tornillo⇔ Dirección de la tubería Tipo de conexión: rosca, dirección del tubo Unión recta Material del tubo Acero inoxidable
Tipo de rosca de conexión G Tema Nominal 3/8 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico