(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tapa de montaje de tubo de doble férula DCA

Tapa de montaje de tubo de doble férula DCA
  • Descuento por volumen

La tapa de accesorios de tubo de doble férula es DCA hecha por Ihara Science, que cuenta con un historial probado en accesorios de alta presión que exigen alta calidad.
· Materiales: acero inoxidable
· Fluidos aplicables: agua, aire, vapor, gas, productos químicos y petróleo.
· Materiales de tubo aplicables: acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DCA4SS
DCA8SS
DCA12SS
DCA16SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD
(φ)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/423.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/229.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/431.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

138.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Químico / Aceite
Tipo de conección Otros Material del tubo Acero inoxidable Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico