(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Doble virola tipo tubo montaje codo macho MDLN

Doble virola tipo tubo montaje codo macho MDLN
  • Descuento por volumen

Codo macho para racores de compresión para tubos de acero inoxidable.
[Características]
· Fabricado por Ihara Science, que cuenta con una trayectoria comprobada en accesorios de alta presión que requieren alta calidad.
· Racor macho tipo doble virola tipo codo MDLN.
· Materiales: acero inoxidable.
· Fluido de operación: Agua, aire, vapor, gas, productos químicos, petróleo.
· Material de tubería compatible: acero inoxidable.
[Aplicaciones]
· Ampliamente utilizado en el campo de las tuberías de acero inoxidable, como instrumentación de plantas nacionales y extranjeras, instrumentos científicos y equipos de fabricación de semiconductores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MDLN4M-R2SS
MDLN6M-4SS
MDLN6M-R2SS
MDLN6M-R4SS
MDLN8M-R2SS
MDLN8M-R4SS
MDLN8M-R6SS
MDLN8M-R8SS
MDLN10M-R4SS
MDLN10M-R6SS
MDLN10M-R8SS
MDLN12M-R6SS
MDLN12M-R8SS
MDLN16M-R8SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD
(φ)
Tipo de rosca de conexión Tema Nominal Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4R1/825.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6NPT1/429.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6R1/829.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6R1/429.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8R1/830.0
1 Pieza(s)Disponible

53 Días o más

8R1/430.0
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

8R3/831.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8R1/233.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/433.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R3/833.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10R1/234.0
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12R3/837.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12R1/237.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16R1/238.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Químico / Aceite
Tipo de conección Tornillo⇔ Dirección de la tubería Tipo de conexión: rosca, dirección del tubo Codo 90 ° Material del tubo Acero inoxidable
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico