(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Doble virola tipo tubo montaje macho codo DLN

Doble virola tipo tubo montaje macho codo DLN
  • Descuento por volumen

El codo macho de accesorios de tubo de doble férula es DLN fabricado por Ihara Science, que cuenta con un historial probado en accesorios de alta presión que exigen alta calidad.
· Materiales: acero inoxidable
Fluidos aplicables: agua, aire, vapor, gas, productos químicos y petróleo.
· Materiales de tubo aplicables: acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DLN4-4SS
DLN4-R4SS
DLN6-R4SS
DLN6-R6SS
DLN8-R6SS
DLN8-R8SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD
(φ)
Tipo de rosca de conexión Tema Nominal Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4NPT1/427.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4R1/427.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8R1/430.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/8R3/831.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/2R3/835.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2R1/236.5
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD
(φ)
Tipo de rosca de conexión Tema Nominal Longitud L
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Químico / Aceite
Tipo de conección Tornillo⇔ Dirección de la tubería Tipo de conexión: rosca, dirección del tubo Codo 90 ° Material del tubo Acero inoxidable
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico