(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Junta giratoria para presión hidráulica general. Medida anti-torsión efectiva para mangueras hidráulicas que ofrece una durabilidad mejorada.
[Caracteristicas]
· Utilizado para tuberías de presión, esta es una unión que permite una rotación u oscilación lenta (movimiento giratorio alternativo) y se utiliza principalmente para conectar una tubería fija a una manguera de alta presión. Es útil para evitar la fijación y torcedura de mangueras irrazonables.
· Tipo SJS.
· Un producto con una estructura simple para uso general.
· Tipo SJH.
· La superficie periférica del rotor, que es una parte giratoria y deslizante, se ha endurecido superficialmente para resistir el uso rudo, y se utiliza un sello deslizante con un grado muy bajo de desgaste para suprimir el arrastre de la junta tórica y evitar así vestir.
· Tipo SJM.
Un producto que es una junta giratoria recta que gira fácilmente debido a la colocación de una bola de acero en una parte deslizante.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SJS502-402 |
SJS503-403 |
SJS504-404 |
SJS510-410 |
SJS602-402 |
SJS603-403 |
Cargando…
Tipos | Articulaciones Giratorias | Fluidos aplicables | Aceite | Max. Temperatura de funcionamiento(℃) | 95 |
---|---|---|---|---|---|
Tipos de conexión | Codo | Tipo de conexión Rosca lado de escape (unidad individual, giratoria) | R |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente