(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Uniones - accesorio de mordida, serie KUA

Uniones - accesorio de mordida, serie KUA
  • Descuento por volumen

La serie CE de accesorios de mordida se desarrolló para equipos hidráulicos sometidos a una presión de hasta 13.7 MPa.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KUA06-000CE
KUA08-000CE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

88

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbón Fluido Aplicable Aire / Aceite Presión máxima de funcionamiento 13.7 - MPa
Rango de temperatura de funcionamiento -20::250°C Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-in Forma de conexión Unión
Tipos Adecuado Tipo de montaje Tipo de mordida Tipo de tubería aplicable Tubo de acero (general)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño métrico de tubo de acero Material del tubo Acero Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico