(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codos de 90° - mordida, macho BSPP, serie KLE

Codos de 90° - mordida, macho BSPP, serie KLE
  • Descuento por volumen

Los accesorios de mordida de la serie CE se desarrollaron para su uso con equipos hidráulicos sujetos a una presión de hasta 13.7 MPa.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KLE08-020CE

 
Número de Parte
KLE08-020CE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbón Fluido Aplicable Aire / Aceite Presión máxima de funcionamiento 13.7 - MPa
Rango de temperatura de funcionamiento -20::250°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe Forma de conexión Codo
Rosca 1(mm) 8 Tipos Adecuado Tipo de montaje Tipo de mordida
Tipo de tubería aplicable Tubo de acero (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño métrico de tubo de acero Material del tubo Acero
Tema Nominal 1/4B(8A) Tubo aplicable OD 1(mm) 8 Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KLE08-020CE de la serie Codos de 90° - mordida, macho BSPP, serie KLE.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico