(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector recto - conexión de mordida, macho BSPP, serie KUD

Conector recto - conexión de mordida, macho BSPP, serie KUD
  • Descuento por volumen

La serie CE de accesorios de mordida se desarrolló para equipos hidráulicos sometidos a una presión de hasta 13.7 MPa.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KUD08-020CE

 
Número de Parte
KUD08-020CE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbón Fluido Aplicable Aire / Aceite Presión máxima de funcionamiento 13.7 - MPa
Rango de temperatura de funcionamiento -20::250°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe Forma de conexión Unión, hilo interior-exterior
Rosca 1(mm) 8 Tipos Adecuado Tipo de montaje Tipo de mordida
Tipo de tubería aplicable Tubo de acero (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño métrico de tubo de acero Material del tubo Acero
Tema Nominal 1/4B(8A) Tubo aplicable OD 1(mm) 8 Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KUD08-020CE de la serie Conector recto - conexión de mordida, macho BSPP, serie KUD.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico