(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codos de 90° - conexión de mordida, macho BSPT, serie KLN

Codos de 90° - conexión de mordida, macho BSPT, serie KLN
  • Descuento por volumen

Los accesorios de mordida de la serie CE se desarrollaron para su uso con equipos hidráulicos sujetos a una presión de hasta 13.7 MPa.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KLN06-010CE
KLN06-020CE
KLN08-010CE
KLN08-020CE
KLN10-020CE
KLN10-030CE
KLN12-030CE
KLN12-040CE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tema Nominal Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61/8B(6A)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61/4B(8A)6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

81/8B(6A)8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

81/4B(8A)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123/8B(10A)12
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

121/2B(15A)12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbón Fluido Aplicable Aire / Aceite Presión máxima de funcionamiento 13.7 - MPa
Rango de temperatura de funcionamiento -20::250°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe Forma de conexión Codo
Tipo de rosca de conexión R Tipos Adecuado Tipo de montaje Tipo de mordida
Tipo de tubería aplicable Tubo de acero (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño métrico de tubo de acero Material del tubo Acero
Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico