(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La serie CE de accesorios de mordida se desarrolló para equipos hidráulicos sometidos a una presión de hasta 13.7 MPa.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
KLA08-000CE |
KLA10-000CE |
KLA12-000CE |
KLA25-000CE |
Cargando…
Material | Acero al carbón | Fluido Aplicable | Aire / Aceite | Presión máxima de funcionamiento | 13.7 - MPa |
---|---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de funcionamiento | -20::250°C | Tipo de conección | Pipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-in | Forma de conexión | Codo |
Tipos | Adecuado | Tipo de montaje | Tipo de mordida | Tipo de tubería aplicable | Tubo de acero (general) |
Tipo de tamaño de tubo aplicable | Tamaño métrico de tubo de acero | Material del tubo | Acero | Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) | de 2.0 Mpa |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente