(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Ruedas - De caucho o uretano, con montaje de perno roscado series 420MA/415MA (Cargas ligeras).

Ruedas - De caucho o uretano, con montaje de perno roscado series 420MA/415MA (Cargas ligeras).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo atornillado
· Material de las ruedas: Caucho sintético, uretano.
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al aceite
· Tapón: No Provisto, con doble tapón (Rotación + giro)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda tipo rosca - 420MA/415MA - diámetro de rueda 75-125 mm, consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
4151MA-KUB75
4151MA-KUB100
4151MA-KUB125
4151MA-RB75
4151MA-RB100
4151MA-RB125
4201MA-KUB75
4201MA-KUB100
4201MA-KUB125
4201MA-RB75
4201MA-RB100
4201MA-RB125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Carga admisible 1 pieza
(daN)
Altura de montaje H o H1 y H2
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diámetro de rueda D
(φ)
Radio giratorio
(mm)
Excentricidad E o E1, E2
(mm)
V
(mm)
Variedad de vehículos Configuración de la rueda
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Total Lock Caster60106UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite (aceite de máquina)7510830108KUBRueda de nylon Rueda de bobinado de espuma de uretano termoplástico con rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Total Lock Caster70129UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite (aceite de máquina)10011732117KUBRueda de nylon Rueda de bobinado de espuma de uretano termoplástico con rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Total Lock Caster80154UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite (aceite de máquina)12512334123KUBRueda de nylon Rueda de bobinado de espuma de uretano termoplástico con rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Total Lock Caster60106Caucho-7510830108RBNylon-Wheel Wind Winding Wheel con rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Total Lock Caster70129Caucho-10011732117RBNylon-Wheel Wind Winding Wheel con rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Total Lock Caster80154Caucho-12512334123RBNylon-Wheel Wind Winding Wheel con rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Ninguno60106UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite (aceite de máquina)756930-KUBRueda de nylon Rueda de bobinado de espuma de uretano termoplástico con rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Ninguno70129UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite (aceite de máquina)1008332-KUBRueda de nylon Rueda de bobinado de espuma de uretano termoplástico con rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Ninguno80154UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite (aceite de máquina)1259834-KUBRueda de nylon Rueda de bobinado de espuma de uretano termoplástico con rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Ninguno60106Caucho-756930-RBNylon-Wheel Wind Winding Wheel con rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Ninguno70129Caucho-1008332-RBNylon-Wheel Wind Winding Wheel con rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Ninguno80154Caucho-1259834-RBNylon-Wheel Wind Winding Wheel con rodamientos de bolas radiales

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado Rango de carga(daN) 35.01~80.00 Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tornillo T o Orificio para tornillo de montaje M M16×2.0 Ancho del coche(mm) 32 Categoría de carga Carga ligera
Color de la rueda Negro Longitud axial L(mm) 40 (Metal Fitting/Main Body) Procesamiento - Acabado Acabado cromado brillante
Giratorio / Fijo Girando Número de parte MA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico