(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De caucho, nylon o uretano con placa fija de acero, series 400SR/400SRP (Cargas medias). (Números de pieza)

Ruedas - De caucho, nylon o uretano con placa fija de acero, series 400SR/400SRP (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo de placa fija
· Material de las ruedas: Nailon, caucho sintético, uretano.
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda tipo placa plana - 400SR/400SRP - diámetro de rueda de 180 a 200 mm, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

400SRP-URB180

 
Número de Parte
400SRP-URB180
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga admisible 1 pieza
(daN)
Altura de montaje H o H1 y H2
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal (X)
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal (Y)
(mm)
Asiento de montaje A (longitud de la placa)
(mm)
Montaje del asiento B (ancho de placa)
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho del coche
(mm)
Número de parte Variedad de vehículos Configuración de la rueda
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

200230UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite (aceite de máquina)100(112)100(112)14414018046SRPURBRueda de chapa de hierro Rueda de bobinado de uretano termoestable con rodamientos de rodillos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo fijo de placa de montaje directo Tope Ninguno Rango de carga(daN) 140.01~220.00
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Categoría de carga Carga media
Diámetro del orificio de montaje P(mm) 13 (Metal Fitting/Main Body) Procesamiento - Acabado Acabado cromado brillante Giratorio / Fijo Tipo fijo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico