(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte del sensor, soporte del sensor de proximidad en forma de Z

Soporte del sensor, soporte del sensor de proximidad en forma de Z
  • Descuento por volumen

· Material: Acero bajo en carbón
· Tratamiento de superficies: Niquelado sin electrolítico
· Espesor de la placa (mm): 1.6

PDF

Número de Parte
SBZ08-08
SBZ10-08
SBZ15-08
SBZ15-12
SBZ20-08
SBZ20-12
SBZ25-08
SBZ25-12
SBZ30-12
SBZ30-18
SBZ35-12
SBZ35-18
SBZ40-12
SBZ40-18
SBZ45-12
SBZ45-18
SBZ50-12
SBZ50-18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSJuego de collarines compatibles, diámetro interno
(φ)
Ancho W
(mm)
Profundidad L
(mm)
Altura H/H1
(mm)
Tamaño de orificio de montaje del sensor D1
(φ)
Tamaño del orificio de montaje D2
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1081530.4408.23.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010,12,131830.4408.24.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1015,16,172136.4408.25.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1015,16,172136.44012.25.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1018,202536.4408.25.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1018,202536.44012.25.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10252936.4408.25.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10252936.44012.25.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10303145.45012.26.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10303145.45018.26.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10353345.45012.26.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10353345.45018.26.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10403648.45012.26.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10403648.45018.26.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10454048.45012.26.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10454048.45018.26.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10504252.45012.28.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10504252.45018.28.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero bajo en carbón Tratamiento de superficies Niquelado sin electrolítico Grosor de placa(mm) 1.6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico