(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los soportes de montaje compatibles con ø4 a 10 tubos de aire están estandarizados. El diseño está menos desordenado para facilitar el mantenimiento.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Parte NO. | L | P | B | W | | |||||||||||||
CLFU100 | 100 | 80 | 125 | 145 | ||||||||||||||
CLFU150 | 150 | 130 | 175 | 195 | ||||||||||||||
CLFU200 | 200 | 180 | 225 | 245 | ||||||||||||||
CLFU250 | 250 | 230 | 275 | 295 | ||||||||||||||
CLFU300 | 300 | 280 | 325 | 345 | ||||||||||||||
Número de Parte |
---|
CLFU100 |
CLFU150 |
CLFU200 |
CLFU250 |
CLFU300 |
Cargando…
Tipo | Componentes relacionados | Tipos de componentes relacionados | Soporte | Material del cuerpo | Aluminio (A6063BET5) |
---|---|---|---|---|---|
Material de la parte de goma | EPDM (caucho de etileno propileno) | Profundidad(mm) | 40 | Altura(mm) | 33 |
Grosor de placa(mm) | 4 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente