(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tubos: soporte para tubos, tipo Z 1, serie ATZ1

Accesorios para tubos: soporte para tubos, tipo Z 1, serie ATZ1
  • Descuento por volumen

Soportes de montaje estandarizados compatibles con tubos de aire de ø4 a 10. El diseño está menos abarrotado para facilitar el mantenimiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Parte No. ?DXN A W P1 P2 H
?4 ?6 ?8 ?10
ATZ1-01S 3 2 - - 13 40 30 20 7
ATZ1-02S 4 - - - 17 43 33 23 7
ATZ1-03S 5 3 - - 21 47 37 27 7
ATZ1-04S 6 4 - - 25 51 41 31 7
ATZ1-05S - 5 - - 31 57 47 37 7
ATZ1-06S 4 - 2 - 17 43 33 23 11
ATZ1-07S 5 - - 2 21 47 37 27 11
ATZ1-08S 6 - 3 - 25 51 41 31 11
ATZ1-09S - - - 3 31 57 47 37 11
ATZ1-10S 8 - 4 - 33 59 49 39 11
ATZ1-11S 10 - 5 4 41 67 57 47 11
ATZ1-12S 12 - 6 - 49 75 65 55 11
ATZ1-13S - - - 5 51 77 67 57 11
Número de Parte
ATZ1-01S
ATZ1-02S
ATZ1-03S
ATZ1-04S
ATZ1-05S
ATZ1-06S
ATZ1-07S
ATZ1-08S
ATZ1-09S
ATZ1-10S
ATZ1-11S
ATZ1-12S
ATZ1-13S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de la pieza de goma
(mm)
Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Diámetro del tubo compatible øD x Número de piezas N
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10134027φ4x3, φ6x2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10174327φ4x4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10214727φ4x5, φ6x3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10255127φ4x6, φ6x4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10315727φ6x5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10174331ø4x4 (2 pasos), ø8x2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10214731ø4x5 (2 pasos), ø10x2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10255131ø4x6 (2 pasos), ø8x3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10315731φ10x3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10335931ø4x8 (2 pasos), ø8x4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10416731ø4x10 (2 pasos), ø8x5, ø10x4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10497531ø4x12 (2 pasos), ø8x6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10517731φ10x5
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de la pieza de goma
(mm)
Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Diámetro del tubo compatible øD x Número de piezas N

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Soporte Material del cuerpo Acero inoxidable 304
Material de esponja NR Esponja (Recubrimiento de goma CR) Profundidad(mm) 33 Grosor de placa(mm) 1.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico