(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazadera transversal giratoria para uso ligero.

Abrazadera transversal giratoria para uso ligero.
  • Descuento por volumen

Abrazadera: Presencia
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la abrazadera cruzada giratoria para uso liviano. Consulte las secciones siguientes:

Número de Parte
CH-12-12
CH-12-20
CH-20-20
CR-8-8
CR-8-12
CR-12-12
CR-12-20
CR-20-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje aplicable
(mm)
Dimension externa
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10φ12-φ1280.5×60×50.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10φ12-φ2090.5×60×50.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10φ20-φ2097×70×50.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10φ8-φ8φ24.8×86
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10φ8-φ12φ24.8×90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10φ12-φ12φ24.8×94
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10φ12-φ20φ30×108
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10φ20-φ20φ30×116

Cargando…

  1. 1

Información básica

Abrazadera Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico