(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera cruzada de tipo fijo - Serie CF

Abrazadera cruzada de tipo fijo - Serie CF
  • Descuento por volumen

Abrazadera: Presencia
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la abrazadera transversal de tipo fijo, serie CF, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte
CF-8-8
CF-8-12
CF-12-12
CF-12-20
CF-20-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje aplicable
(mm)
Dimension externa
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10φ8-φ8φ24.8×73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10φ8-φ12φ24.8×75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10φ12-φ12φ24.8×77
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10φ12-φ20φ29.8×90
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10φ20-φ20φ29.8×99

Cargando…

  1. 1

Información básica

Abrazadera Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico