(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte del elemento de polarización

Soporte del elemento de polarización
  • Descuento por volumen

Rango móvil fino: ° 4°
Dimensión de la sección de montaje del cuerpo principal: ⌀12 x 60
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el soporte del elemento de polarización, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

POH-50

Número de Parte
POH-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del elemento aplicable (redondo)(ø mm) 50 Altura del titular(mm) 43.9 Diámetro efectivo(ø mm) 46
Dimensión de la sección de montaje del cuerpo principal φ12×60 Rango móvil fino ±4°

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo POH-50 de la serie Soporte del elemento de polarización.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico