(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bamboo Shoot Fitting Series Conector tipo púa

Bamboo Shoot Fitting Series Conector tipo púa
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede crear una variedad de formas a través de diferentes combinaciones de partes.
· Las roscas PT están selladas, por lo que no se requiere cinta de sellado.

PDF

 
Número de Parte
BN3.5-M5
BN4-M5
BN6-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo
(Ø)
Diámetro interior del tubo
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.52
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

42.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

64

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Tornillo <=> Forma de conexión de tubo Conector (rosca macho) Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de tornillo M Nominal de hilo M5
Paso de hilo(mm) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico