(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca - montaje, Chemifit, serie CSA【5 piezas por paquete】

Tuerca - montaje, Chemifit, serie CSA
  • Descuento por volumen

El inserto está integrado con la unidad de montaje, y los manguitos están integrados en las tuercas de montaje, lo que permite la reutilización de ambos componentes. Además, se logra una excelente durabilidad al adoptar la estructura sellada única del fabricante.

[Caracteristicas]
· Un accesorio de tipo atornillado hecho de SUS316.
▪ Consta de dos partes: tuerca de montaje y una unidad de ajuste que utiliza la estructura única del fabricante.
· Mejora enormemente la usabilidad en términos de montaje y extracción de tubos.
▪ La unidad de montaje y el inserto están integrados. Las mangas están integradas en las tuercas de montaje.
▪ La unidad de montaje y la tuerca de montaje pueden reutilizarse.
· Accesorio de tubo uniforme.
Los tubos se conectan cuando la tuerca de ensamblaje alcanza la unidad de ajuste. No necesita control de torque ni herramientas especiales.
▪ Los manguitos dentro de las tuercas de montaje pueden girar y, como tal, el tubo no.
· Un producto completamente exento de aceite.
▪ Montado después de limpiar cada parte en una habitación limpia.
▪ La estructura de sellado original del fabricante ofrece una alta durabilidad contra cualquier degradación del rendimiento de sellado en ciclos fríos y calientes.
▪ La estructura sucumbe a poco en el camino de la relajación del estrés, asegurando un alto rendimiento de sellado durante largos períodos de tiempo y asegurando que la tuerca no necesite ser apretada nuevamente durante el mantenimiento.
▪ La aspereza de la superficie es Ra3.2 o menos. La esquina de 90 ° del codo se ha suavizado y redondeado, reduciendo la cantidad de líquido y detergente que queda.
▪ Evita que la unidad de ajuste y la tuerca de ensamblaje se bloqueen cuando se inserta un tubo.

PDF

 
Número de Parte
CSAN6
CSAN8
CSAN12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

6

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Componentes relacionados Componentes relacionados, formas, tipos Tuerca de montaje Material Acero inoxidable 316
Tratamiento de superficies Ninguno Especificaciones Tamaño milimétrico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico