(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Este recuadro tiene una excelente planitud. La superficie interna es lisa debido al moldeo por inyección. Se utiliza una resina especial de polipropileno como material base y es excelente para no espolvorear y no contaminar.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CPI1/4 |
CPI3/8 |
CPI6X4 |
CPI8X6 |
CPI10X8 |
CPI12X9 |
CPI12X10 |
Cargando…
Tipos de conexión | Componentes relacionados | Componentes relacionados, formas, tipos | Insertar | Material | Resina de polipropileno |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente