(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector - unión, cierre rápido, tipo inserto, latón, serie UC1N

Conector - unión, cierre rápido, tipo inserto, latón, serie UC1N
  • Descuento por volumen

Un conector de unión de 3 puntos (tamaño en pulgadas) con cuerpo integrado, tuerca y manguito. El cuerpo del accesorio y el inserto están integrados. Proporciona un excelente rendimiento a presiones negativas.

PDF

 
Número de Parte
UC1N1/2
UC1N1/4
UC1N1/8
UC1N3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Diámetro interno mínimo d2 Área seccional efectiva Tubo aplicable OD
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12.78.245.01/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.353.48.51/4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.181.41.51/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.535.722.53/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Tubo ⇔ Conexión de tubo con el mismo diámetro Forma de conexión tubo a tubo Conectores de unión Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico