(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tees - sello rápido, tipo inserto, latón, serie T1N

Tees - sello rápido, tipo inserto, latón, serie T1N
  • Descuento por volumen

Una T giratoria de latón de 3 puntos (tamaño en pulgadas) con cuerpo integrado, tuerca y casquillo. El cuerpo del accesorio y el inserto están integrados. Proporciona un excelente rendimiento a presiones negativas.

PDF

 
Número de Parte
T1N1/2-PT3/8
T1N1/4-PT1/4
T1N1/4-PT1/8
T1N3/8-PT3/8
T1N3/16-PT1/8
T1N5/16-PT1/4
T2N1/4-PT1/8
T2N1/8-PT1/8
T2N3/16-PT1/8
T2N5/16-PT1/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interno mínimo d2 Área seccional efectiva Tubo aplicable OD
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/812.78.232.01/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/46.353.48.01/4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/86.353.48.01/4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/89.535.719.03/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/84.762.44.03/16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/47.944.715.05/16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/86.352.23.51/4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/83.183.01.51/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/84.761.41.53/16
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/87.942.95.05/16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión de rama de tornillo Forma de conexión multipunto de rosca a tubo Tee Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico