(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Ventosa tipo fuelle de 3 etapas / PCG

Ventosa tipo fuelle de 3 etapas / PCG
  • Descuento por volumen

Esta es una unidad de almohadilla de fuelle de 3 etapas independiente

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PCG-5-N
PCG-5-S
PCG-7-N
PCG-7-S
PCG-10-N
PCG-10-S
PCG-15-N
PCG-15-S
PCG-18-N
PCG-18-S
PCG-20-N
PCG-20-S
PCG-30-N
PCG-30-S
PCG-40-N
PCG-40-S
PCG-60-N
PCG-60-S
PCG-90-N
PCG-90-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de montaje Material del grupo de goma Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Color Diámetro de la almohadilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo empotrado[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo empotrado[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250Blanco5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo empotrado[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo empotrado[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250Blanco7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de inserción[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de inserción[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250Blanco10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de inserción[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de inserción[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250Blanco15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de inserción[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de inserción[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250Blanco18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de inserción[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de inserción[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250Blanco20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de inserción[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro30
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Tipo de inserción[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250Blanco30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de inserción[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de inserción[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250Blanco40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de inserción[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro60
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Tipo de inserción[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250Blanco60
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tipo de inserción[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro90
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tipo de inserción[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250Blanco90

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Fuelles multietapa tipo de almohadilla La porción del labio es delgada / Unidad de almohadilla Material A base de caucho
Ambiente Estándar / Resistencia al frío / Resistente al calor

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico