(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Almohadilla tipo fuelle de tres capas, serie PC, almohadilla con soportes tipo fijación y sin accesorios

Almohadilla tipo fuelle de tres capas, serie PC, almohadilla con soportes tipo fijación y sin accesorios
  • Descuento por volumen

Una almohadilla con ajuste.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la almohadilla tipo fuelle de tres capas, la serie PC, la almohadilla con soportes de fijación y sin accesorios, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PS-5-C-M-N
PS-5-C-M-S
PS-7-C-M-N
PS-7-C-M-NE
PS-7-C-M-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del grupo de goma Ambiente Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Color Diámetro de la almohadilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-26~120[Negro] Negro5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-60~250Blanco5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-26~120[Negro] Negro7
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo ConductivoEstándar / Disipación0~60[Negro] Punto azul sobre el negro7
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-60~250Blanco7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Fuelles multietapa tipo de almohadilla Estándar / Conjunto de soporte Método de montaje Tipo de accesorio
Material A base de caucho Instalación de fontanería Sin ajuste (M5) Tornillo de montaje de metal Rosca macho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico