(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Almohadilla con hardware de tipo tampón / NAPATS · YS (Números de pieza)

Almohadilla con hardware de tipo tampón / NAPATS · YS
  • Descuento por volumen

Montaje con almohadilla.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la plataforma con hardware tipo amortiguador / NAPATS· YS, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NAPATS-25-30-N

 
Número de Parte
NAPATS-25-30-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del grupo de goma Ambiente Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Color Instalación de fontanería Diámetro de la almohadilla
(mm)
Carrera
(mm)
Dirección de salida de vacío
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-26~120[Negro] Negro[Rp (G)] Sin ajuste (M5)2530Salida vertical

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Estándar tipo de almohadilla Estándar / Conjunto de soporte Método de montaje Tipo de accesorio
Material A base de caucho

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NAPATS-25-30-N de la serie Almohadilla con hardware de tipo tampón / NAPATS · YS.

Products like this...

Número de Parte
NAPATS-10A-10-S
NAPATS-10A-10-S-O
NAPATS-10A-10-S-T
NAPATS-25-30-N-O
NAPATS-25-30-S
NAPATS-25-30-S-O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del grupo de goma Ambiente Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Color Instalación de fontanería Diámetro de la almohadilla
(mm)
Carrera
(mm)
Dirección de salida de vacío
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-60~250Blanco[Rp (G)] Sin ajuste (M5)1010Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-60~250BlancoMontaje a presión1010Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-60~250BlancoAcopladores de púas1010Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-26~120[Negro] NegroMontaje a presión2530Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-60~250Blanco[Rp (G)] Sin ajuste (M5)2530Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-60~250BlancoMontaje a presión2530Salida vertical

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico