(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ventosa con sujetadores giratorios. (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NAPFTH-10A-10-F

 
Número de Parte
NAPFTH-10A-10-F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de almohadilla Material del grupo de goma Ambiente Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Color Instalación de fontanería Diámetro de la almohadilla
(mm)
Carrera
(mm)
Dirección de salida de vacío
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Estándar] EstándarCaucho FlúorEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-10~230[Negro] Punto blanco sobre el negro[Rp (G)] Sin ajuste (M5)1010Salida vertical

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de almohadilla Estándar / Conjunto de soporte / Sin rotación Método de montaje Tipo de accesorio Material A base de caucho

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NAPFTH-10A-10-F de la serie Ventosa con sujetadores giratorios..

Products like this...

Número de Parte
NAPFTH-10A-10-F-O
NAPFTH-10A-10-N
NAPFTH-10A-10-N-O
NAPFTH-10A-10-NE
NAPFTH-10A-10-S
NAPFTH-10A-10-S-O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de almohadilla Material del grupo de goma Ambiente Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Color Instalación de fontanería Diámetro de la almohadilla
(mm)
Carrera
(mm)
Dirección de salida de vacío
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Estándar] EstándarCaucho FlúorEstándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-10~230[Negro] Punto blanco sobre el negroMontaje a presión1010Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Estándar] Estándar[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-26~120[Negro] Negro[Rp (G)] Sin ajuste (M5)1010Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Estándar] Estándar[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-26~120[Negro] NegroMontaje a presión1010Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Estándar] Estándar[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo ConductivoDisipación / Estándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-26~120[Negro] Punto azul sobre el negro[Rp (G)] Sin ajuste (M5)1010Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Estándar] Estándar[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-60~250Blanco[Rp (G)] Sin ajuste (M5)1010Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Estándar] Estándar[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-60~250BlancoMontaje a presión1010Salida vertical

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico