(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Almohadilla de espuma de celda cerrada - Individual / PDG

Almohadilla de espuma de celda cerrada - Individual / PDG
  • Descuento por volumen

Almohadilla de espuma de celda cerrada (esponja)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PDG-50
PDG-60
PDG-70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la almohadilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

60
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

70

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Esponja tipo de almohadilla Estándar / Unidad de almohadilla Método de montaje Tipo de accesorio
Material Caucho de cloropreno Ambiente Estándar / Resistencia al frío / Resistente al calor Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::130
Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico