(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ventosa tipo fuelle, almohadilla compacta serie PJ con soporte de fijación PS (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PS-20-J-F-N

 
Número de Parte
PS-20-J-F-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del grupo de goma Ambiente Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Color Instalación de fontanería Diámetro de la almohadilla
(mm)
Tornillo de montaje de metal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-26~120[Negro] Negro[Rp (G)] Sin ajuste (Rc)20Hilo Femenino

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Fuelle tipo de almohadilla Estándar / Conjunto de soporte Método de montaje Tipo de inserción
Material A base de caucho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico